Zubehör
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Passende Produkte
Das Agila Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Bauform, der speziell für die Montage an Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über eine variable Passungstoleranz mit einem Durchmesserbereich von 19 mm bis 21,5 mm, wodurch eine sichere und präzise Befestigung in entsprechenden Aufnahmen gewährleistet wird. Mit einem Gewicht von nur 0,12 kg bietet diese Komponente eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungen.
Das Agila Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Bauform, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über einen variablen Durchmesserbereich von 21,5 mm bis 24 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Rohrinnendurchmesser ermöglicht wird. Mit einem Gewicht von nur 0,13 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für sichere Rollenbefestigungen in industriellen Anwendungen.
Das Agila Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Bauform, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über einen variablen Durchmesserbereich von 24 mm bis 27 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrinnendurchmesser gewährleistet wird. Mit einem Gewicht von nur 0,13 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für sichere Rollenbefestigungen in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Das Agila Zubehör ist ein Kunststoffexpander, rund, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde und ein Gewicht von 0,14 kg aufweist. Der Expander verfügt über eine variable Passform mit einem Durchmesserbereich von 27 mm bis 30 mm, wodurch er sich flexibel an unterschiedliche Rohrinnendurchmesser anpassen lässt und eine sichere, formschlüssige Verbindung gewährleistet.
Das Agila Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Bauform, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über einen variablen Durchmesserbereich von 31 mm bis 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrinnendurchmesser ermöglicht wird. Mit einem Gewicht von nur 0,14 kg bietet diese Komponente eine leichte und dennoch robuste Lösung für sichere Rollenbefestigungen in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Das Agila Zubehör ist ein Kunststoffexpander, rund, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über eine variable Passform mit einem Durchmesserbereich von 36 mm bis 39 mm, wodurch eine sichere und präzise Befestigung in entsprechenden Aufnahmen gewährleistet wird. Mit einem Gewicht von nur 0,14 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungen.
Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,14 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Fitting-Komponente verfügt über einen variablen Durchmesser von 31 mm bis 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrdimensionen ermöglicht wird und eine zuverlässige Verbindung zwischen Rolle und Befestigungssystem gewährleistet ist.
Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,13 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine flexible Montage an verschiedenen Rohrdurchmessern zwischen 24 mm und 27 mm. Diese Anpassungsfähigkeit macht das Zubehör zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Anwendungen im Bereich der Rollentechnik und gewährleistet eine sichere Verbindung.
Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,14 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine flexible Montage an unterschiedlichen Rohrdurchmessern zwischen 27 mm und 30 mm. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung bei verschiedenen Anwendungen und macht das Zubehör zu einer vielseitigen Lösung für Rollensysteme.
Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,12 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine sichere Befestigung in Rohren oder Aufnahmen mit Innendurchmessern zwischen 21,5 mm und 24 mm. Diese Flexibilität gewährleistet eine optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen und sorgt für eine stabile, dauerhafte Verbindung im montierten Zustand.
Passende Produkte
Das Agila Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Bauform, der speziell für die Montage an Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über eine variable Passungstoleranz mit einem Durchmesserbereich von 19 mm bis 21,5 mm, wodurch eine sichere und präzise Befestigung in entsprechenden Aufnahmen gewährleistet wird. Mit einem Gewicht von nur 0,12 kg bietet diese Komponente eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungen.
Das Agila Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Bauform, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über einen variablen Durchmesserbereich von 21,5 mm bis 24 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Rohrinnendurchmesser ermöglicht wird. Mit einem Gewicht von nur 0,13 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für sichere Rollenbefestigungen in industriellen Anwendungen.
Das Agila Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Bauform, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über einen variablen Durchmesserbereich von 24 mm bis 27 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrinnendurchmesser gewährleistet wird. Mit einem Gewicht von nur 0,13 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für sichere Rollenbefestigungen in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Das Agila Zubehör ist ein Kunststoffexpander, rund, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde und ein Gewicht von 0,14 kg aufweist. Der Expander verfügt über eine variable Passform mit einem Durchmesserbereich von 27 mm bis 30 mm, wodurch er sich flexibel an unterschiedliche Rohrinnendurchmesser anpassen lässt und eine sichere, formschlüssige Verbindung gewährleistet.
Das Agila Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Bauform, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über einen variablen Durchmesserbereich von 31 mm bis 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrinnendurchmesser ermöglicht wird. Mit einem Gewicht von nur 0,14 kg bietet diese Komponente eine leichte und dennoch robuste Lösung für sichere Rollenbefestigungen in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Das Agila Zubehör ist ein Kunststoffexpander, rund, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über eine variable Passform mit einem Durchmesserbereich von 36 mm bis 39 mm, wodurch eine sichere und präzise Befestigung in entsprechenden Aufnahmen gewährleistet wird. Mit einem Gewicht von nur 0,14 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungen.
Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,14 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Fitting-Komponente verfügt über einen variablen Durchmesser von 31 mm bis 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrdimensionen ermöglicht wird und eine zuverlässige Verbindung zwischen Rolle und Befestigungssystem gewährleistet ist.
Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,13 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine flexible Montage an verschiedenen Rohrdurchmessern zwischen 24 mm und 27 mm. Diese Anpassungsfähigkeit macht das Zubehör zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Anwendungen im Bereich der Rollentechnik und gewährleistet eine sichere Verbindung.
Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,14 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine flexible Montage an unterschiedlichen Rohrdurchmessern zwischen 27 mm und 30 mm. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung bei verschiedenen Anwendungen und macht das Zubehör zu einer vielseitigen Lösung für Rollensysteme.
Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,12 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine sichere Befestigung in Rohren oder Aufnahmen mit Innendurchmessern zwischen 21,5 mm und 24 mm. Diese Flexibilität gewährleistet eine optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen und sorgt für eine stabile, dauerhafte Verbindung im montierten Zustand.