Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Der Expander ist ein Zubehör in Form eines Kunststoffexpanders, rund, das speziell für die Anpassung von Rollen konzipiert wurde. Das Zubehörteil weist ein Gewicht von 0,12 kg auf und ist mit einer Passfläche ausgestattet, die Durchmesser im Bereich von 19 mm bis 21,5 mm aufnehmen kann. Der runde Kunststoffexpander ermöglicht eine sichere und flexible Befestigung an verschiedenen Rollendurchmessern innerhalb des spezifizierten Bereichs und eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine präzise Anpassung erforderlich ist.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
R07-Ø19-21,5 Inox_TBE
EAN
4031582437812
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,12 kg
Produktname
Expander
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
21,5 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
19 mm
Handbedieneinheit
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.