Zubehör
Expander
EAN:
4031582437850
Artikelnummer:
R07-Ø31-35 Inox_TBE
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Der Expander ist ein Kunststoffzubehör in Form eines runden Kunststoffexpanders, das speziell für die Montage an Lenkrollen konz...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Der Expander ist ein Kunststoffzubehör in Form eines runden Kunststoffexpanders, das speziell für die Montage an Lenkrollen konzipiert wurde. Das Zubehörteil weist ein Gewicht von 0,14 kg auf und zeichnet sich durch seine robuste Kunststoffkonstruktion aus. Der Expander ist mit einer Passfähigkeit für Durchmesser zwischen 31 mm und 35 mm ausgestattet, wodurch er sich flexibel an verschiedene Lenkrollendurchmesser anpassen lässt. Diese technische Ausführung ermöglicht eine sichere und zuverlässige Befestigung an standardisierten Lenkrollensystemen.