Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Der Expander ist ein Zubehör in Form eines Kunststoffexpanders, rund, das speziell für die Anpassung von Rollen konzipiert wurde. Das Zubehörteil weist ein Gewicht von 0,13 kg auf und ist mit einer Passung ausgestattet, die Durchmesser im Bereich von 24 mm bis 27 mm aufnehmen kann. Der runde Kunststoffexpander ermöglicht eine sichere und flexible Befestigung an verschiedenen Rollengrößen innerhalb des spezifizierten Durchmesserbereichs und bietet damit eine universelle Lösung für unterschiedliche Anwendungen im Bereich der Rollentechnik.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
R07-Ø24-27 Inox_TBE
EAN
4031582437836
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,13 kg
Produktname
Expander
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Handbedieneinheit
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.