Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Der Expander ist ein Zubehör in Form eines Kunststoffexpanders, rund, das speziell als Zubehör für Lenkrollen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über eine Passfähigkeit für Durchmesser im Bereich von 27 mm bis 30 mm und ermöglicht damit eine flexible Anpassung an verschiedene Wellendurchmesser. Mit einem Gewicht von 0,14 kg ist der Expander eine leichte Komponente, die sich einfach handhaben und montieren lässt. Die runde Kunststoffausführung gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und Langlebigkeit bei der Verwendung als Zubehörteil für Lenkrollensysteme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
R07-Ø27-30 Inox_TBE
EAN
4031582437843
Core attributes
Gehäusetyp
Zubehör
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,14 kg
Produktname
Expander
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
30 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
27 mm
Griff-Set
Befestigungsoptionen
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
special-features-image
Besondere Merkmale