Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Agila Zubehör ist ein Kunststoffexpander mit runder Bauform, der speziell für die Montage von Rollen entwickelt wurde. Der Expander verfügt über einen variablen Durchmesserbereich von 21,5 mm bis 24 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Rohrinnendurchmesser ermöglicht wird. Mit einem Gewicht von nur 0,13 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für sichere Rollenbefestigungen in industriellen Anwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
R07-Ø21,5-24 Inox_TBE
EAN
4031582437829
Core attributes
Typ
Zubehör
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,13 kg
Produktname
Expander
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21,5 mm
Griff-Set
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
special-features-image
Besondere Merkmale