Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Der Expander ist ein Zubehör in Form eines Kunststoffexpanders, rund, das speziell für die Anpassung von Rollen konzipiert wurde. Das Zubehörteil weist ein Gewicht von 0,18 kg auf und ist mit einer Passung ausgestattet, die Durchmesser im Bereich von 36 mm bis 40 mm aufnehmen kann. Der runde Kunststoffexpander ermöglicht eine sichere und flexible Befestigung an verschiedenen Rollengrößen innerhalb des spezifizierten Durchmesserbereichs und bietet damit eine universelle Lösung für unterschiedliche Anwendungen im Bereich der Rollentechnik.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
R07-Ø36-39
EAN
4031582438284
Core attributes
Gehäusetyp
Zubehör
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,18 kg
Produktname
Expander
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
40 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
36 mm
Griff-Set
Befestigungsoptionen
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Zubehör
Expander
R07-Ø19-21,5 Inox_TBE

Der Expander ist ein Kunststoffzubehör in Form eines runden Kunststoffexpanders, das speziell für die Anpassung von Rollen konzipiert wurde. Das Zubehörteil weist ein Gewicht von 0,12 kg auf und ist mit einer Passung ausgestattet, die Durchmesser im Bereich von 19 mm bis 21,5 mm aufnimmt. Der runde Kunststoffexpander ermöglicht eine sichere und flexible Verbindung zwischen verschiedenen Rollenkomponenten und bietet dabei eine zuverlässige Funktionalität für unterschiedliche Anwendungen im Bereich der Rollentechnik.

Zubehör
Expander
R07-Ø21,5-24 Inox_TBE

Der Expander ist ein Kunststoffzubehör mit einem runden Kunststoffexpander als Befestigungstyp und dient als praktisches Zubehörteil für Lenkrollen. Das Produkt verfügt über eine Passfähigkeit für Durchmesser im Bereich von 21,5 mm bis 24 mm und ermöglicht damit eine flexible Anpassung an verschiedene Rollengrößen. Mit einem Gewicht von 0,13 kg ist der Expander eine leichte Komponente, die sich einfach handhaben und montieren lässt. Die robuste Kunststoffkonstruktion gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und lange Lebensdauer im praktischen Einsatz.

Zubehör
Expander
R07-Ø24-27 Inox_TBE

Der Expander ist ein Kunststoffzubehör in Form eines runden Kunststoffexpanders, das speziell für die Anpassung von Lenkrollen konzipiert wurde. Das Zubehörteil verfügt über eine variable Aufnahmebohrung mit einem Durchmesser im Bereich von 24 bis 27 Millimetern, wodurch eine flexible Montage auf verschiedenen Rollenachsen ermöglicht wird. Mit einem Gewicht von 0,13 Kilogramm bietet der Expander eine leichte und praktische Lösung zur Befestigung und Zentrierung von Rollen. Die robuste Kunststoffkonstruktion gewährleistet eine zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer im industriellen Einsatz.

Zubehör
Expander
R07-Ø27-30 Inox_TBE

Der Expander ist ein Zubehör in Form eines Kunststoffexpanders, rund, das speziell als Zubehör für Lenkrollen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über eine Passfähigkeit für Durchmesser im Bereich von 27 mm bis 30 mm und ermöglicht damit eine flexible Anpassung an verschiedene Wellendurchmesser. Mit einem Gewicht von 0,14 kg ist der Expander eine leichte Komponente, die sich einfach handhaben und montieren lässt. Die runde Kunststoffausführung gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und Langlebigkeit bei der Verwendung als Zubehörteil für Lenkrollensysteme.

Zubehör
Expander
R07-Ø31-35 Inox_TBE

Der Expander ist ein Kunststoffzubehör in Form eines runden Kunststoffexpanders, das speziell für die Montage an Lenkrollen konzipiert ist. Das Zubehörteil weist ein Gewicht von 0,14 kg auf und zeichnet sich durch seine robuste Kunststoffkonstruktion aus. Der Expander ist mit einer Passfähigkeit für Durchmesser zwischen 31 mm und 35 mm ausgestattet, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Lenkrollendurchmesser ermöglicht wird. Diese technische Auslegung gewährleistet eine sichere und zuverlässige Befestigung an den entsprechenden Lenkrollenkomponenten.

Zubehör
Expander
R07-Ø36-39 Inox_TBE

Der Expander ist ein Zubehör in Form eines Kunststoffexpanders, rund, das speziell für die Anpassung von Rollen konzipiert wurde. Das Zubehörteil weist ein Gewicht von 0,14 kg auf und ist mit einer Passfähigkeit für Durchmesser zwischen 36 mm und 39 mm ausgestattet, wodurch eine flexible Montage an verschiedenen Rollengrößen ermöglicht wird. Der runde Kunststoffexpander bietet eine zuverlässige Lösung zur Befestigung und Zentrierung von Rollen im entsprechenden Durchmesserbereich.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Befestigungselement für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmessernennbereich von mindestens 31 mm bis maximal 35 mm, wodurch eine sichere und flexible Montage an verschiedenen Rollenachsen ermöglicht wird. Dieses Zubehörteil ist konzipiert, um eine zuverlässige Verbindung zwischen der Lenkrolle und dem Befestigungssystem herzustellen und dabei optimale Kompatibilität mit standardisierten Achsendurchmessern zu gewährleisten.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,13 kg und wurde für optimale Funktionalität und Langlebigkeit entwickelt. Der Expander verfügt über eine Passfassung mit einem Durchmesser im Bereich von 24 mm bis 27 mm, die eine sichere und präzise Montage an kompatiblen Lenkrollenachsen ermöglicht. Diese Auslegung gewährleistet eine zuverlässige Verbindung und ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Achsdurchmesser innerhalb des spezifizierten Bereichs.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg und wurde für optimale Funktionalität entwickelt. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von 27 mm bis 30 mm, was eine flexible und sichere Montage auf verschiedenen Rollenachsen ermöglicht. Diese Auslegung gewährleistet eine zuverlässige Verbindung und ermöglicht eine einfache Installation in unterschiedlichen Anwendungsszenarien. Das kompakte Gewicht und die präzisen Abmessungen machen dieses Zubehör zu einer praktischen Lösung für Wartungs- und Erweiterungsarbeiten an Lenkrollensystemen.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Das Expander-Zubehör ist ein spezialisiertes Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,12 kg und dient zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten. Die Passung des Expanders ist für Durchmesser im Bereich von mindestens 21,5 mm bis maximal 24 mm ausgelegt und ermöglicht damit eine flexible Anpassung an verschiedene Schaftdurchmesser von Lenkrollen. Durch diese Konstruktion wird eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen dem Expander und der Lenkrolle gewährleistet, was eine einfache Installation und optimale Funktionalität in unterschiedlichen Anwendungsszenarien ermöglicht.