- Home
- Branchen & Lösungen
- Industry
- Maschinen- & Werkstattausrüstung
-
Abfallentsorgungsanlagen
Rollen und Räder für Entsorgungssysteme
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz versehen ist, und verfügt über ein Rollenlager. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 195 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht. Die Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz versehen ist, und verfügt über ein Rollenlager. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad kombiniert einen robusten Stahlblechkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem hochwertigen Rollenlager versehen, das für einen reibungsarmen Lauf sorgt. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für zuverlässige Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Stahlblechkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit präzisen Rollenlagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksystemen, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänken.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Stahlblechkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit umweltfreundlicher, gespritzter und elektrisch-leitfähiger Polyurethan-Lauffläche sowie einem Gleitlager mit Kunststoff-Distanzrohr. Bei einem Raddurchmesser von 160 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 270 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen auf, während die Lauffläche aus Polyurethan, umweltfreundlich, gespritzt, elektrisch-leitfähig gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Kunststoff-Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 160 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht. Diese Konstruktion eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen von Automobil-OEM über Maschinenbau bis hin zu Transportequipment und Werkbänken.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm kombiniert einen robusten Polypropylen-Radkörper mit einer schwarzen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem zuverlässigen Rollenlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 270 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für diverse Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus umweltfreundlichem, gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan und ist mit einem Gleitlager mit Kunststoff-Distanzrohr ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das eine präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Vollgummi, schwarz-Lauffläche und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager versehen. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese Konstruktion eignet sich optimal für vielseitige industrielle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gefordert sind.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit wartungsarmen Gleitlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese vielseitige Lenkrolle eignet sich für diverse Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich optimal für vielfältige industrielle Anwendungen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkzeugschränke, Rollkäfige, Werkbänke sowie spezialisierte Bereiche wie Reinraumtechnik und Brandschutztechnik.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Vollgummi, schwarz-Lauffläche und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 160 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 195 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 270 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich optimal für vielfältige industrielle Anwendungen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkzeugschränke, Rollkäfige, Werkbänke sowie spezialisierte Bereiche wie Reinraumtechnik und Brandbekämpfungstechnik.
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit wartungsarmen Gleitlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle misst 195 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 270 kg erreicht. Diese vielseitige Lenkrolle eignet sich für diverse Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit 200 mm Durchmesser kombiniert einen robusten Polypropylen-Radkörper mit einer Vollgummi, schwarz-Lauffläche und verfügt über wartungsarme Gleitlager. Die Gesamthöhe beträgt 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für diverse Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen als Lauffläche und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 160 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 195 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Alpha ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem schwarzen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 200 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen von Maschinenbau über Transportequipment bis hin zu Produktions- und Plattformwagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch zur Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist aus Polyamid gefertigt und mit einem schwarzen, vulkanisierten Elastikreifen versehen, während die Radlagerung durch ein Rollenlager gewährleistet wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch zur Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem schwarzem Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 195 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Maschinenbau, Containerbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, elektronischen Systemen, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Postlogistiksystemen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Speisewagen, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager versehen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für vielfältige Anwendungen in Bereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment sowie Werkbänken.
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit spurloser Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager versehen. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese vielseitige Transportrolle eignet sich für diverse Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment sowie Werkbänke.