Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Stahlblechkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3470DIR200P63
EAN
4031582303483
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,32 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
310 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
155 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Bockrolle 200 mm
Alpha
3478DIR200P63

Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion für vielfältige Einsatzbereiche. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus spurlosem Vollgummi, das optimalen Grip und Verschleißschutz auf verschiedenen Untergrundarten bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in bestehende Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 410 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 205 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Alpha
3477DIR200P63

Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer mittlergroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist und sich dadurch flexibel in verschiedensten Anwendungen einsetzen lässt. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige Bewegung gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus spurlosem Vollgummi auf einem Stahlblech-Körper, was eine hohe Verschleißfestigkeit und optimale Bodenschonung bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 410 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 205 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg