- Home
- Branchen & Lösungen
- Industry
- Maschinen- & Werkstattausrüstung
-
Abfallentsorgungsanlagen
Rollen und Räder für Entsorgungssysteme
Rad 100 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 36 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Stahlblechkörper mit Konuskugellager montiert. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 36 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos hat eine Breite von 32 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht.
Rad 150 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Nabenlänge von 36 mm bei einem Achslochbohrung von 8 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech und ist mit einem Vollgummi, spurlos Laufbelag mit einer Breite von 32 mm ausgestattet. Die Lagerung erfolgt über Konuskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Rad 80 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit Gleitlager und einer Nabenlänge von 46 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 8,3 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen.
Rad 100 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 44,4 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht.
Rad 75 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 28 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 6 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos hat eine Breite von 25 mm und gewährleistet bodenschonenden Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht.
Rad 80 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 44,4 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Das Rollenlager ermöglicht eine dynamische Tragfähigkeit von 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 140 kg, wodurch es sich optimal für industrielle Transportanwendungen eignet.
Rad 160 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht.
Rad 160 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht.
Rad 150 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Laufflächenbreite von 32 mm aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig. Der Radkörper besteht aus Zinkdruckguss mit einer Nabenlänge von 35,5 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,3 mm. Die Lagerung erfolgt über ein Präzisionskugellager, abgedichtet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 300 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 37 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 48 mm und einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rollenlager gewährleistet einen reibungsarmen Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen das Rad ideal für industrielle Transportanwendungen.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 37 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 44 mm und einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rollenlager ermöglicht eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg, wodurch es sich optimal für industrielle Transportanwendungen eignet.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 37 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 44 mm und einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über Rollenlager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht.
Rad 300 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser. Die Nabenlänge beträgt 58 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser bei einer Nabenlänge von 74 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 295 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 590 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 60 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen das Rad ideal für industrielle Transportanwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1350 kg, während die dynamische Belastbarkeit 810 kg bei 4 km/h bzw. 675 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 300 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 85 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 30 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 500 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 25 mm Durchmesser. Die Ausführung mit Präzisionskugellager ermöglicht eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 500 kg bei 6 km/h, wodurch sich das Rad für anspruchsvolle industrielle Transportanwendungen eignet.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1350 kg, während die dynamische Belastbarkeit 810 kg bei 4 km/h bzw. 675 kg bei 6 km/h erreicht.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz versehen ist, und verfügt über ein Rollenlager. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 131 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 140 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage in verschiedensten Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Drehbewegung ermöglicht. Das Rad kombiniert einen robusten Radkörper aus Stahlblech mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz und ist mit einem hochwertigen Rollenlager versehen, das für optimale Laufeigenschaften sorgt. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht und somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten in industriellen Anwendungen bietet.