Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller der Serie Alpha ist ein robustes Rollenelement für anspruchsvolle industrielle Anwendungen und wird unter anderem in der Automobilindustrie (OEM), im Speisewagen- und Mahlzeitenauslieferungsbereich, im Containerbau, bei elektronischen Systemen und in der Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, bei Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie an Werkbänken eingesetzt. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine einfache und sichere Montage an der Trägerkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlagerung ausgestattet, die eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm, ist mit einem Gleitlager versehen, besitzt eine Lauffläche aus schwarzem Vollgummi und einen Körper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 320 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3477PVO125P30-13
EAN
4031582305616
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,26 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
242 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
121 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz
Breite der Lauffläche
37 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Gleitlager
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
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Alpha
3470PVO125P30-13

Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit wartungsarmen Gleitlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese vielseitige Lenkrolle eignet sich für diverse Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg