Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Alpha
EAN:
4031582305630
Artikelnummer:
3477PVO160P30-13
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Lenkrolle Alpha mit Totalfeststeller ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche. Als Befestigung...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Alpha mit Totalfeststeller ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche. Als Befestigung dient ein Anschraubloch, über das die Rolle einfach und sicher an der Unterkonstruktion montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Gleitlager versehen. Die Lauffläche besteht aus schwarzem Vollgummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 195 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 270 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Das Produkt eignet sich für Anwendungen im Automobil-OEM, im Speisewagen- und Mahlzeitenauslieferungsbereich, im Containerbau, in elektronischen Systemen und der Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, bei Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, im Transportequipment, in Abfallentsorgungsanlagen sowie an Werkbänken.