Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für diverse Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3477PVR100P30-13
EAN
4031582305685
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,01 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
242 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
121 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Das Puretech Rad ist ein Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung und bietet optimale Haftung sowie Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über ein Rollenlager und einen Polypropylen-Körper, der eine hohe chemische Beständigkeit gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 150 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 100 mm
Alpha
3470PVR100P30-13

Die Lenkrolle Alpha ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die für vielfältige industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine zuverlässige Drehbewegung und hohe Stabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine gleichmäßige Bewegung und lange Lebensdauer ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus schwarzem Vollgummi, das eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Der Radkörper ist aus Polypropylen gefertigt und trägt zur Gewichtsoptimierung bei. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 75 kg beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg