- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
- Kolečka podle nosnosti
-
Mimořádně těžká zátěž
Extra Heavy Duty Kolečka
Pevné Kolečko 400 mm
Pevné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce. Kolečko má tělo z litiny s běhounem z odlitého polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 400 mm při celkové výšce 510 mm. Dynamická nosnost dosahuje 7200 kg při rychlosti 4 km/h nebo 5000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 10800 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letištním vybavení a těžkých AGV systémech, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a odolnost při přepravě těžkých břemen.
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce zajišťuje maximální odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo z litiny s běhounem z odlitého polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 275 mm. Dynamická nosnost dosahuje 2500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 3750 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letištním vybavení a těžkých AGV systémech, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťuje spolehlivý provoz. Kolečko má litinové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesným kuličkovým ložiskem, průměr kola činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost je 1500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1100 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 2250 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a odolnost při manipulaci s těžkými břemeny.
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťuje spolehlivý provoz. Kolečko má litinové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesným kuličkovým ložiskem, průměr kola činí 150 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 230 mm. Dynamická nosnost je 1800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 2700 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.
Pevné Kolečko 150 mm
Pevné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce zajišťuje maximální odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo z litiny s běhounem z odlitého polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro hladký chod. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 3600 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a nosnost.
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce zajišťuje maximální odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo z litiny s běhounem z odlitého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 235 mm. Dynamická nosnost dosahuje 2000 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1500 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 3000 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde je požadována vysoká spolehlivost a odolnost.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťuje spolehlivý provoz. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyamidu, velmi těžký materiál, běhoun je identický s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 275 mm. Dynamická nosnost činí 6500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 3200 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje až 9750 kg. Kolečko je určeno především pro letecký průmysl, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.
Kolečko 80 mm
Kolečko Radiata je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje robustní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb, což zajišťuje spolehlivý chod a dlouhou životnost. Kolo má průměr 80 mm s tělem z oceli nebo železa a odlitým polyuretanovým běhounem, přičemž je uloženo v přesném kuličkovém ložisku pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška kolečka dosahuje 166 mm. Dynamická nosnost činí 1500 kg při rychlosti 3 km/h, což umožňuje použití v systémech AMR a dalších průmyslových aplikacích vyžadujících vysokou únosnost a precizní manévrovatelnost.
Pevné Kolečko 250 mm
Kappa load je pevné kolečko s obdélníkovou destičkou pro spolehlivé průmyslové aplikace. Uchycení zajišťuje obdélníková destička umožňující stabilní montáž na různé konstrukce. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce, která zaručuje vysokou odolnost a dlouhou životnost i při náročném provozu. Kolo má průměr 250 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, který poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení a tichý chod, přičemž je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro plynulý pohyb. Celková výška kolečka činí 305 mm. Dynamická nosnost dosahuje 2160 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1800 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 4320 kg, což umožňuje použití pro těžké průmyslové aplikace.
Pevné Kolečko 300 mm
Kappa load je pevné kolečko s obdélníkovou destičkou pro spolehlivé průmyslové aplikace. Uchycení zajišťuje obdélníková destička umožňující stabilní montáž na různé konstrukce. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce garantuje vysokou odolnost a dlouhou životnost i při náročném provozu. Kolo má tělo z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod a minimální odpor valení. Průměr kola činí 300 mm, celková výška kolečka dosahuje 355 mm. Dynamická nosnost je 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 4800 kg, což umožňuje použití pro těžké náklady a stacionární aplikace.
Otočné Kolečko 400 mm
Otočné kolečko Omikron je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má litinové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kola činí 400 mm při celkové výšce 470 mm. Dynamická nosnost dosahuje 3840 kg při rychlosti 4 km/h nebo 3200 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 7680 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, stejně jako pro těžké AGV systémy, kde jsou požadovány vysoké zatížení a spolehlivost.
Otočné Kolečko 300 mm
Otočné kolečko Omikron je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z plechové oceli, těžká, a běhoun z materiálu polyuretan, odlitý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 370 mm. Dynamická nosnost činí 3120 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2600 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 6240 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a odolnost při manipulaci s těžkými břemeny.
Pevné Kolečko 300 mm
Pevné kolečko Omikron je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z plechové oceli, těžká varianta, a běhoun z odlitého polyuretanu pro optimální jízdní vlastnosti. Pohon zajišťuje přesné kuličkové ložisko garantující spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 370 mm. Dynamická nosnost činí 3120 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2600 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje až 6240 kg. Toto kolečko je ideální pro těžké průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.
Otočné Kolečko 400 mm
Otočné kolečko Omikron je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 400 mm s tělem z plechové oceli, těžká, a běhoun z polyuretanu, odlitý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 470 mm. Dynamická nosnost činí 3840 kg při rychlosti 4 km/h nebo 3200 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 7680 kg. Toto kolečko je určeno především pro letecký průmysl, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.
Otočné Kolečko 300 mm
Otočné kolečko Omikron je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má litinové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 300 mm při celkové výšce 370 mm. Dynamická nosnost dosahuje 3120 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2600 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 6240 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letištním vybavení a těžkých AGV systémech, kde jsou požadovány vysoké zatížení a spolehlivost.
Pevné Kolečko 300 mm
Pevné kolečko Omikron je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, který zajišťuje vynikající odolnost proti opotřebení a tichý chod. Pohon kolečka je realizován prostřednictvím přesného kuličkového ložiska, které garantuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 370 mm. Dynamická nosnost dosahuje 3120 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2600 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 6240 kg. Toto kolečko je ideální pro těžké průmyslové aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a nosnost.
Často kladené otázky
Výhody extra těžkých koleček
Extra těžká kolečka jsou konstruována pro náročné aplikace, kde každé kolo musí spolehlivě unést užitečné zatížení nad 1 500 kg při startování, válcování a řízení předvídatelně. Naše kolečka kombinují zesílená tělesa s robustními koly a ložisky, což zajišťuje dlouhodobý výkon i v těch nejnáročnějších prostředích. Vysoce odolná kolečka TENTE poskytují řadu klíčových výhod:
Odolná konstrukce - Naše extra těžká kolečka jsou vyrobena z vyztužených materiálů a navržena pro dlouhou životnost. Jsou vyrobena tak, aby vydržela časté používání a zároveň odolávala opotřebení, nárazům a náročným podmínkám podlahy v drsném průmyslovém prostředí.
Nízká údržba — možnosti s prachovými kroužky a integrovanými mazacími vsučkami zjednodušují mazání a pomáhají udržovat hladký chod mezi servisními intervaly.
Optimalizovaná hodnota životního cyklu — Kombinací dlouhé životnosti a snadnějšího pohybu přispívají tato kolečka k nižším celkovým nákladům na vlastnictví v náročných aplikacích.
Přizpůsobitelné možnosti Kolo — Kolečka TENTE pro mimořádně těžké zatížení jsou k dispozici se širokou škálou materiálů běhounu, které vyhovují různým typům podlah a provozním prostředím
Integrovaná bezpečnost - Pro směrovou stabilitu a bezpečné stacionární blokování lze extra těžká kolečka nakonfigurovat se zámky kol a směrovými zámky.
Typy extra těžkých koleček
Extra těžká kolečka lze konfigurovat v různých provedeních tak, aby odpovídala specifickým profilům zatížení, jízdním cyklům a podmínkám podlahy. Výběrem správného tělesa kolečka, materiálu a průměru kola pro vaše individuální požadavky na životní prostředí můžete optimalizovat válcovací sílu, manévrovatelnost a životnost pro náročné případy použití. Níže jsou uvedeny dva běžně používané typy extra těžkých koleček a jejich klíčové výhody:
Extra těžká polyuretanová kolečka
Vysoce odolná polyuretanová kolečka kombinují výjimečně nízký valivý odpor s vynikající odolností proti opotřebení při trvalém zatížení. Jsou ideální pro dlouhé jízdy, časté zastavení a spuštění a hladké průmyslové podlahy. Jednou z reprezentativních produktových řad v našem sortimentu je řada TENTE Kappa. Tato kolečka nabízejí hladký chod a přesné manévrování v kompaktním svařovaném ocelovém pouzdře. Kola Kappa pro vysoké zatížení s polyuretanovým běhounem kola mohou být také vybavena úplným zámkem nebo možnostmi směrového blokování pro lepší přímé vedení na dlouhých jízdách. Pro úkoly, které vyžadují větší průměry kol a nosnost více než 2400 kg na jedno kolo, se podívejte na naši řadu Omikron twin. Při konfiguraci se dvěma 400 mm litými polyuretanovými koly zvládne tato řada užitečná zatížení až 30 000 kg na kolečko.
Vysoce odolná Polyamidová kolečka
Vysoce odolná polyamidová kolečka jsou volbou, když špičková nosnost a rozměrová stabilita záleží více než péče o podlahu nebo nízká hlučnost. Polyamidová kola odolávají velmi vysokému zatížení a poskytují tvrdou a přesnou pojezdovou plochu, ale očekávají vyšší povrchový tlak a hlasitější provoz než u měkčích materiálů. Obecně lze říci, že kolečka s polyamidovými koly se doporučují pro vnitřní použití. Zatímco ty s polyuretanovými koly jsou všestranné talenty, schopné zvládnout vnitřní i venkovní použití. Naše řada Omikron twin používá dvě super těžká polyamidová kola, spárovaná s přesnými kuličkovými ložisky a robustním svařovaným ocelovým pouzdrem. Možnosti průměrů polyamidových kol používaných v naší řadě Omikron se pohybují od 100 mm do 400 mm, přičemž největší konfigurace je schopna nést užitečné zatížení 15 000 kg na kolo. Tato extra odolná polyamidová kolečka jsou k dispozici v pevné a otočné verzi a lze je konfigurovat s možností směrového zámku a zámku kol.
Oblasti použití pro extra těžká kolečka
Mimořádně těžká kolečka jsou určena všude tam, kde není možné obchodovat s extrémním užitečným zatížením, prodlouženým provozním cyklem a přesným manévrováním. V oblasti intralogistiky a distribuce podporují řešení těžké přepravy a udržují vysoce výkonnou manipulaci v nastavení prodejce hardwaru. Ve strojních a dílenských zařízeních — napříč strojírenskou konstrukcí, konstrukcí kontejnerů a dopravními zařízeními — běží spolehlivě po průmyslových podlahách a snášejí časté zastavení a spuštění provozu. V automobilovém průmyslu, od výrobních a plošinových vozíků až po prostředí OEM v automobilovém průmyslu, tato kolečka poskytují předvídatelné řízení a vysoké jmenovité kapacity, které udržují tok materiálu podle plánu.