- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
- Kolečka podle nosnosti
-
Mimořádně těžká zátěž
Extra Heavy Duty Kolečka
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 250 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 250 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka činí 305 mm. Dynamická nosnost dosahuje 2040 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1700 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 4080 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 200 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka činí 255 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 3360 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 300 mm
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 300 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm. Dynamická nosnost činí 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 4000 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má litinové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesné kuličkové ložisko zajišťující spolehlivý chod. Průměr kola činí 200 mm při celkové výšce 255 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 2800 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 300 mm
Otočné kolečko Kappa load s obdélníkovou destičkou je navrženo pro náročné průmyslové aplikace. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, a je vybaveno kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z litiny a odlitým polyuretanovým běhounem, který zajišťuje vynikající odolnost a tichý chod. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška sestavy činí 355 mm. Dynamická nosnost dosahuje 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 4000 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl, letištní vybavení, AMR systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné kolečko Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny s těžkou konstrukcí, které využívá kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má litinové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kola činí 250 mm a celková výška sestavy dosahuje 305 mm. Dynamická nosnost je 2160 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1800 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 3600 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Pevné Kolečko 200 mm
Kappa load je pevné kolečko s obdélníkovou destičkou pro uchycení, které se vyznačuje robustní konstrukcí z litiny nebo kované litiny těžkého provedení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z litiny a odlitým polyuretanovým běhounem, přičemž je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka činí 255 mm. Dynamická nosnost dosahuje 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 2800 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťuje spolehlivý provoz. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z litiny a odlitým polyuretanovým běhounem, přesné kuličkové ložisko garantuje hladký chod. Celková výška konstrukce dosahuje 355 mm. Dynamická nosnost činí 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 4000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které využívá kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z litiny a běhounem z polyuretanu, odlitý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 255 mm. Dynamická nosnost činí 1680 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 2800 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa load je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které využívá kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 250 mm s tělem z litiny a běhounem z polyuretanu, odlitý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 305 mm. Dynamická nosnost činí 2160 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1800 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 3600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Pevné Kolečko 250 mm
Pevné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce. Kolečko má tělo z litiny s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 250 mm a celková výška sestavy dosahuje 305 mm. Dynamická nosnost je 2040 kg při rychlosti 4 km/h nebo 1700 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 4080 kg. Tato kombinace materiálů a parametrů zajišťuje vysokou odolnost a spolehlivost pro náročné průmyslové aplikace s těžkými břemeny.
Pevné Kolečko 300 mm
Pevné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z litiny a běhounem z odlitého polyuretanu, který je uložen na přesném kuličkovém ložisku pro optimální chod a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 355 mm. Dynamická nosnost dosahuje 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 4800 kg. Tato kombinace materiálů a parametrů zajišťuje vysokou odolnost a spolehlivost pro náročné průmyslové aplikace vyžadující pevné ukotvení a vysokou nosnost.
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 300 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro otočné ložisko. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z litiny a běhounem z polyuretanu, odlitý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 355 mm. Dynamická nosnost činí 2400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 4800 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné kolečko Omikron je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 250 mm s tělem z plechové oceli těžké konstrukce, běhoun z odlitého polyuretanu a přesné kuličkové ložisko zajišťující spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 325 mm. Dynamická nosnost dosahuje 2640 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2200 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 5280 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letištním vybavení a těžkých AGV systémech, kde jsou požadovány vysoké zatížení a spolehlivost.
Otočné Kolečko 300 mm
Otočné kolečko Omikron je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a je konstruováno s pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká, které obsahuje kulové otočné jehlové ložisko pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z plechové oceli, těžká a běhounem z materiálu polyuretan, odlitý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 370 mm. Dynamická nosnost činí 3120 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2600 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 6240 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro aplikace v leteckém průmyslu, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.
Pevné Kolečko 300 mm
Pevné kolečko Omikron je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce. Kolečko má průměr 300 mm s tělem z plechové oceli, těžká varianta, a běhoun z odlitého polyuretanu pro optimální jízdní vlastnosti. Pohon zajišťuje přesné kuličkové ložisko garantující spolehlivý chod. Celková výška kolečka dosahuje 370 mm. Dynamická nosnost činí 3120 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2600 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 6240 kg. Tato kombinace materiálů a parametrů zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost pro náročné průmyslové aplikace.
Pevné Kolečko 400 mm
Pevné kolečko Omikron je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce. Kolečko má průměr 400 mm s tělem z plechové oceli, těžká varianta, a běhoun z polyuretanu, odlitý typ, který zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Ložisko je tvořeno přesnými kuličkovými ložisky pro spolehlivý chod. Celková výška kolečka dosahuje 470 mm. Dynamická nosnost činí 3840 kg při rychlosti 4 km/h nebo 3200 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 7680 kg. Toto kolečko je ideální pro těžké průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.
Otočné Kolečko 500 mm
Otočné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má tělo z plechové oceli, těžká varianta, s běhounem z polyuretanu, odlitý, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 500 mm při celkové výšce 610 mm. Dynamická nosnost dosahuje 10000 kg při rychlosti 3 km/h, respektive 10000 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a odolnost.
Otočné Kolečko 300 mm
Otočné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťuje spolehlivý provoz. Kolečko má litinové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesným kuličkovým ložiskem, průměr kola činí 300 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 415 mm. Dynamická nosnost je 6000 kg při rychlosti 4 km/h nebo 4000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 9000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťuje spolehlivý provoz. Kolečko má průměr 250 mm s tělem z litiny a odlitým polyuretanovým běhounem, osazené přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Celková výška konstrukce dosahuje 365 mm. Dynamická nosnost činí 5000 kg při rychlosti 4 km/h nebo 3600 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje až 7500 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letištním vybavení a těžkých AGV systémech, kde je vyžadována maximální spolehlivost a vysoká nosnost.
Pevné Kolečko 250 mm
Pevné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce zajišťuje maximální odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo z litiny s běhounem z odlitého polyuretanu a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 250 mm při celkové výšce 325 mm. Dynamická nosnost dosahuje 3000 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 4500 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letištním vybavení a těžkých AGV systémech, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a nosnost.
Otočné Kolečko 250 mm
Otočné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťuje spolehlivý provoz. Kolečko má litinové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesným kuličkovým ložiskem, průměr kola činí 250 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 325 mm. Dynamická nosnost je 3000 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2400 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 4500 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťuje spolehlivý provoz. Kolečko má litinové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesným kuličkovým ložiskem, průměr kola činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 275 mm. Dynamická nosnost je 2500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 2000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 3750 kg. Produkt je určen pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.
Otočné Kolečko 400 mm
Otočné Kolečko Omikron twin je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s kulovým otočným jehlovým ložiskem zajišťuje spolehlivý provoz. Kolečko má litinové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesným kuličkovým ložiskem, průměr kola činí 400 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 510 mm. Dynamická nosnost je 7200 kg při rychlosti 4 km/h nebo 5000 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 10800 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení a těžké AGV systémy, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost a nosnost.
Často kladené otázky
Výhody extra těžkých koleček
Extra těžká kolečka jsou konstruována pro náročné aplikace, kde každé kolo musí spolehlivě unést užitečné zatížení nad 1 500 kg při startování, válcování a řízení předvídatelně. Naše kolečka kombinují zesílená tělesa s robustními koly a ložisky, což zajišťuje dlouhodobý výkon i v těch nejnáročnějších prostředích. Vysoce odolná kolečka TENTE poskytují řadu klíčových výhod:
Odolná konstrukce - Naše extra těžká kolečka jsou vyrobena z vyztužených materiálů a navržena pro dlouhou životnost. Jsou vyrobena tak, aby vydržela časté používání a zároveň odolávala opotřebení, nárazům a náročným podmínkám podlahy v drsném průmyslovém prostředí.
Nízká údržba — možnosti s prachovými kroužky a integrovanými mazacími vsučkami zjednodušují mazání a pomáhají udržovat hladký chod mezi servisními intervaly.
Optimalizovaná hodnota životního cyklu — Kombinací dlouhé životnosti a snadnějšího pohybu přispívají tato kolečka k nižším celkovým nákladům na vlastnictví v náročných aplikacích.
Přizpůsobitelné možnosti Kolo — Kolečka TENTE pro mimořádně těžké zatížení jsou k dispozici se širokou škálou materiálů běhounu, které vyhovují různým typům podlah a provozním prostředím
Integrovaná bezpečnost - Pro směrovou stabilitu a bezpečné stacionární blokování lze extra těžká kolečka nakonfigurovat se zámky kol a směrovými zámky.
Typy extra těžkých koleček
Extra těžká kolečka lze konfigurovat v různých provedeních tak, aby odpovídala specifickým profilům zatížení, jízdním cyklům a podmínkám podlahy. Výběrem správného tělesa kolečka, materiálu a průměru kola pro vaše individuální požadavky na životní prostředí můžete optimalizovat válcovací sílu, manévrovatelnost a životnost pro náročné případy použití. Níže jsou uvedeny dva běžně používané typy extra těžkých koleček a jejich klíčové výhody:
Extra těžká polyuretanová kolečka
Vysoce odolná polyuretanová kolečka kombinují výjimečně nízký valivý odpor s vynikající odolností proti opotřebení při trvalém zatížení. Jsou ideální pro dlouhé jízdy, časté zastavení a spuštění a hladké průmyslové podlahy. Jednou z reprezentativních produktových řad v našem sortimentu je řada TENTE Kappa. Tato kolečka nabízejí hladký chod a přesné manévrování v kompaktním svařovaném ocelovém pouzdře. Kola Kappa pro vysoké zatížení s polyuretanovým běhounem kola mohou být také vybavena úplným zámkem nebo možnostmi směrového blokování pro lepší přímé vedení na dlouhých jízdách. Pro úkoly, které vyžadují větší průměry kol a nosnost více než 2400 kg na jedno kolo, se podívejte na naši řadu Omikron twin. Při konfiguraci se dvěma 400 mm litými polyuretanovými koly zvládne tato řada užitečná zatížení až 30 000 kg na kolečko.
Vysoce odolná Polyamidová kolečka
Vysoce odolná polyamidová kolečka jsou volbou, když špičková nosnost a rozměrová stabilita záleží více než péče o podlahu nebo nízká hlučnost. Polyamidová kola odolávají velmi vysokému zatížení a poskytují tvrdou a přesnou pojezdovou plochu, ale očekávají vyšší povrchový tlak a hlasitější provoz než u měkčích materiálů. Obecně lze říci, že kolečka s polyamidovými koly se doporučují pro vnitřní použití. Zatímco ty s polyuretanovými koly jsou všestranné talenty, schopné zvládnout vnitřní i venkovní použití. Naše řada Omikron twin používá dvě super těžká polyamidová kola, spárovaná s přesnými kuličkovými ložisky a robustním svařovaným ocelovým pouzdrem. Možnosti průměrů polyamidových kol používaných v naší řadě Omikron se pohybují od 100 mm do 400 mm, přičemž největší konfigurace je schopna nést užitečné zatížení 15 000 kg na kolo. Tato extra odolná polyamidová kolečka jsou k dispozici v pevné a otočné verzi a lze je konfigurovat s možností směrového zámku a zámku kol.
Oblasti použití pro extra těžká kolečka
Mimořádně těžká kolečka jsou určena všude tam, kde není možné obchodovat s extrémním užitečným zatížením, prodlouženým provozním cyklem a přesným manévrováním. V oblasti intralogistiky a distribuce podporují řešení těžké přepravy a udržují vysoce výkonnou manipulaci v nastavení prodejce hardwaru. Ve strojních a dílenských zařízeních — napříč strojírenskou konstrukcí, konstrukcí kontejnerů a dopravními zařízeními — běží spolehlivě po průmyslových podlahách a snášejí časté zastavení a spuštění provozu. V automobilovém průmyslu, od výrobních a plošinových vozíků až po prostředí OEM v automobilovém průmyslu, tato kolečka poskytují předvídatelné řízení a vysoké jmenovité kapacity, které udržují tok materiálu podle plánu.