-
200 mm
-
800 kg
Колела 200 mm
Novatech, ITP200x50-Ø20 flat
Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер
-
250 mm
-
1,000 kg
Колела 250 mm
Novatech, ITP250x55-Ø25 flat
Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер
-
160 mm
-
900 kg
Колела 160 mm
Novatech, FTP160x50-Ø20 HL60
Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер
-
200 mm
-
1,200 kg
Колела 200 mm
Novatech, FTP200x60-Ø20 HL60
Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер
-
80 mm
-
500 kg
Колела 80 mm
Novatech, ETP080x54-Ø20 HL54
Корпус на колело от стомана, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер Носещ товар върху гладък и равен под.
-
82 mm
-
600 kg
Колела 82 mm
Novatech, ETP082x60-Ø20 HL62
Корпус на колело от стомана, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер Носещ товар върху гладък и равен под.
-
100 mm
-
500 kg
Колела 100 mm
Novatech, ETP100x40-Ø25 HL40
Корпус на колело от стомана, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер Носещ товар върху гладък и равен под.
-
80 mm
-
140 kg
Колела 80 mm
Novatech, ETP080x20-Ø20 HL14
Корпус на колело от стомана, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер Носещ товар върху гладък и равен под.
-
200 mm
-
800 kg
Колела 200 mm
Novatech, ITP200x50-Ø25 flat
Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер
-
82 mm
-
700 kg
Колела 82 mm
Novatech, ETP082x76-Ø20 HL83
Корпус на колело от стомана, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер Носещ товар върху гладък и равен под.