Надеждни решения за пазарите

Оформление на търговски обекти и магазини

Прочетете още

Надеждни решения за пазарите

В търговията на едро и дребно нашите продукти се считат за надеждни решения за мобилност, изпълняващи безусловно специалните изисквания на бранша. Неръждаеми, леки и безшумни пластмасови ролки за пазарски колички и пазарски чанти на колела. Сигурни решения за витрини за излагане на стоки или стабилни ролки за транспортни уреди и платформени колички в строителни базари: с нашите разработки Вашият магазин е перфектно оборудван. Те осигуряват извънредно комфортна маневреност и почти безшумен ход. Освен това повишават безопасността и щадят пода. С това те не само оптимизират мобилността на търговския обект, но и подобряват качеството на обслужване на Вашите клиенти.

Ролки за подвижни пътеки

Пазарските колички трябва да стоят стабилно върху подвижните пътеки. Предлагаме Ви решения със спирачна функция или странично релсово колело, гарантиращи максимална надеждност. Същевременно ролките за подвижни пътеки се отличават с ефективно самопочистване на опорните пръстени и възможност за безпроблемна смяна.

Безопасност, тишина и комфорт на движение

При зареждане на супермаркети в ранните сутрешни часове транспортните колички не трябва смущават тишината. Нашите безшумни ролки намаляват до минимум шумовото замърсяване. За употреба върху чувствителни подове във Вашия магазин получавате решения с неоставящи следи повърхности на търкаляне. Токопровеждащи изпълнения предпазват потребителите от електростатичен заряд, а продуктите ни с висококачествени завъртащи се опори гарантират лесно управление.

Нашите продукти

Stora
60 - 160 kg

Колелца за количка за пазаруване

Levina
60 - 100 kg

Колелца за дизайнерски апарати

Alpha
70 - 500 kg

Индустриални колелца

Свързани дела и компетенции

Намаляване на шума за качество на живота

Настилката като предизвикателство: Функционални влияния

Заключване на посоката на движение: Лесно задаване на посоката на движение

Препратки към нашите клиенти

Понижени шумови емисии - със същата товароносимост

Как едно иновативно колело самостоятелно подобрява логистиката и то значително

Колела с изключителен компонент: Устойчивост

контакт

Интересувате ли се от индивидуални решения?

Говорете с нас - с удоволствие ще Ви посъветваме

* Задължително поле

Решения за вашите индивидуални изисквания. Не се колебайте да се свържете с нас лично.

Pегистър


Регистрирани клиенти




Нови клиенти

Регистрация