Колела 200 mm
Novatech, ITP200x50-Ø20 flat
Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер
Технически данни
Съпротивление при завъртане | |
Шум при движение | |
Износване | |
Защита от ръжда |
Диаметър на колело | 200 mm |
Ширина на гумите | 50 mm |
Отвор на оста-Ø | 20 mm |
Технически данни
Диаметър на колело
200 mm
Ширина на гумите
50 mm
Отвор на оста-Ø
20 mm
Дължина на втулката
60 mm
Динамична товароносимост
800 kg
Статична товароносимост
1,600 kg
Температура
- 10 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Тегло
1 kg
Твърдост на работната повърхнина
A 92 Shore
Неръждаеми
No
Електро проводимост
No
Корпус
Колела