Ако колелата или ролките има вероятност да влязат в контакт с агресивни вещества, тяхната химическа устойчивост трябва да се вземе под внимание при избора на подходящия продукт.
Анализ на химическата устойчивост
Ако колелата вероятно ще бъдат включени в контакт с агресивни вещества, тяхната химическа устойчивост трябва да бъде взета предложено при избора на правилни продукти. Който по-добре познава условията в средата на средата, при които се използват колела или ролки, точно по-точно може да се определи кой продукт ще бъде най-подходящ. Това би могло да предотврати преждевременната повреда на колелото, дългото се на корозия, промяната във вътрешността, крехкостта, загубата на сила или изтичането на намазка. Внимателно съгласуване на всички компоненти гарантира максимален експлоатационен живот.
Material | Concentration | Rubber | Polyamide | Polyurethane | Polypropylene |
Acetaldehyde | 40% | + | + | = | + |
Acetone | - | ++ | ++ | = | + |
Boric acid, aqueous | 10% | ++ | + | ++ | + |
Bromine | - | = | = | = | = |
Ethanoic acid | 30% | = | ++ | = | ++ |
Ethanol amine | - | - | - | = | - |
Formaldehyde | 30% | ++ | ++ | + | ++ |
Formic acid | 10% | + | = | = | ++ (max. 60°C) |
Hydrochloric acid, aqueous | 30% | + | = | = | ++ |
Inert gases | - | - | ++ | - | - |
Lead acetate, aqueous | 10% | + | ++ | ++ | = |
Lead nitrate | - | ++ | - | ++ | - |
Sodium chloride, aqueous | 10% | + | = | ++ | ++ (max. 20°C) |
Sodium cyanide, aqueous | 10% | - | ++ | = | - |
Sodium phosphate, aqueous | 10% | ++ | ++ | ++ | ++ |
Sodium silicate, aqueous | 10% | ++ | ++ | + | - |