-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Въртящи се колела 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Въртящо колело, Корпус от полиамид, с отвор за закрепване на мебелни сглобки. Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Въртящо колело с централна, пълна спирачка и централна спирачка за посока, Корпус от полиамид, прецизен сачмен лагер във въртяща се глава. Въртящо колело с автоматична спирачна система, Пробка с превключваща гърбица за профилни щанги, късо изпълнение. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, прецизен сачмен лагер : LINEA safety колелото със спирачката на мъртвеца e създадено и е подходящо за оборудване с нисък център на тежестта (напр. болнични легла). То спира съоръженията веднага след като контролния лост или дръжката са свободни. Ако се използва за оборудване с по-висок център на тежестта е необходима съвместна техническа оценка, в съответствие с правото на отговорност на производителя.
-
125 mm
Двигател 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive ultimate, Drive unit can be lowered and raised brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid galvanised sheet steel housing, wheel can be replaced by the customer and exchangeable by the customer and can be ordered individually, maintenance-free.
-
75 mm
-
75 kg
-
109 mm
Въртящи се колела 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
Въртящо колело, Housing made of glass-filled Polyamide, ос с резба с шестоъгълен накрайник. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, прецизен сачмен лагер
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Въртящи се колела с пълна спирачка 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от полиамид, прецизен сачмен лагер във въртяща се глава, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, прецизен сачмен лагер
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Въртящи се колела с пълна спирачка 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус и колела от висококачествен изкуствен материал, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, Отвор за завинтване. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, прецизен сачмен лагер Указание: Колелата се предлагат и със сив лост на спирачкара.
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Управляващи колела, централно, тотално или фиксиране за посоката 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Въртящо колело с централна, пълна спирачка и централна спирачка за посока, Корпус от полиамид, прецизен сачмен лагер във въртяща се глава, Пробка с превключваща гърбица за профилни щанги, късо изпълнение. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, прецизен сачмен лагер
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Въртящи се колела 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Въртящо колело, закрепване на планка. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Въртящи се колела 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Въртящо колело, Housing made of glass-filled Polyamide, ос с резба с шестоъгълен накрайник. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, прецизен сачмен лагер