Въртящи се колела 75 mm
Lumina, 5520UAI075L51-11

EAN:
4031582310627

Въртящо колело, Корпус от полиамид, с отвор за закрепване на мебелни сглобки. Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, плъзгащ лагер

Технически данни

Съпротивление при завъртане
Шум при движение
Износване
Защита от ръжда
Диаметър на колело 75 mm
Ширина на гумите 10 mm
Отвор в центъра 11 mm
Допълнителна техническа информация

Технически данни

Диаметър на колело

75 mm

Ширина на гумите

10 mm

Отвор в центъра

11 mm

Издаване напред

30 mm

Интерференция на въртенето

146 mm

Конструктивна височина

88 mm

Динамична товароносимост

100 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN_12528

Тегло

0.29 kg

Купол-Ø

45 mm

Кръгов радиус

73 mm

Твърдост на работната повърхнина

A 92 Shore

Неръждаеми

No

Електро проводимост

No

Корпус

Въртящи се колела

Принадлежности

Принадлежности

P41-65x65 / 11

закрепване на планка

Принадлежности

S70-8x25 / 11

ос с резба с шестоъгълен накрайник

Принадлежности

S70-10x15 / 11

ос с резба с шестоъгълен накрайник

Принадлежности

S70-10x25 / 11

ос с резба с шестоъгълен накрайник

Принадлежности

S70-10x50 / 11

ос с резба с шестоъгълен накрайник

Принадлежности

S70-10x70 / 11

ос с резба с шестоъгълен накрайник

Принадлежности

S70-12x25 / 11

ос с резба с шестоъгълен накрайник

Принадлежности

P41-42x42 / 11

закрепване на планка

Принадлежности

P40-60x60 / 11

закрепване на планка

Варианти

Колела

5525UAI075L51-11

Въртящо колело с фиксатор на колелото, Корпус от полиамид, с отвор за закрепване на мебелни сглобки. Тяло на колелото о...

Pегистър


Регистрирани клиенти




Нови клиенти

Регистрация