Въртящи се колела 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63 83shA HL50
Swivel castor, housing made of welded steel, bright zinc plated, blue passivated. Sealed swivel bearing with dual purpose bearing and tapered roller bearing, threaded king pin and locking nut secured, grease nipple. Wheel centre: cast iron, painted. Convex tread R100mm made of Premium Polyurethane (Ultratech), casted, 83 Shore A thickness 15mm, precision ball bearing, sealed. Suspension with 3 springs for better off-load and heavy duty operation.
Технически данни
Съпротивление при завъртане | |
Шум при движение | |
Износване | |
Защита от ръжда |
Диаметър на колело | 200 mm |
Ширина на гумите | 50 mm |
Размер на планката | 140 x 110 mm |
Технически данни
Диаметър на колело
200 mm
Ширина на гумите
50 mm
Размер на планката
140 x 110 mm
Център на отвора на планката
105 x 80 mm
Отвор на планката
13 mm
Отвор в центъра
105 x 80 mm
Издаване напред
100 mm
Интерференция на въртенето
400 mm
Конструктивна височина
272 mm
Динамична товароносимост
900 kg
Температура
-20 / +60 °C
Стандарт
EN_12533
Тегло
11 kg
Кръгов радиус
200 mm
Твърдост на работната повърхнина
A 83 Shore
Неръждаеми
No
Електро проводимост
No
Обща височина с товар
237 mm
Максимална компресия
35 mm
Корпус
Въртящи се колела