Въртящи се колела със спирачка 50 mm
Smiles, 5525PJI050L51-8 chrome
Въртящо колело с фиксатор на колелото, Корпус от полиамид, с отвор за закрепване на мебелни сглобки. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, плъзгащ лагер
Технически данни
Съпротивление при завъртане | |
Шум при движение | |
Износване | |
Защита от ръжда |
Диаметър на колело | 50 mm |
Ширина на гумите | 10 mm |
Отвор в центъра | 8 mm |
Технически данни
Диаметър на колело
50 mm
Ширина на гумите
10 mm
Отвор в центъра
8 mm
Издаване напред
20 mm
Интерференция на въртенето
124 mm
Конструктивна височина
56 mm
Динамична товароносимост
40 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12528
Тегло
0.071 kg
Кръгов радиус
62 mm
Твърдост на работната повърхнина
A 87 Shore
Неръждаеми
No
Електро проводимост
No
Корпус
Въртящи се колела със спирачка