Въртящи се колела със спирачка 50 mm
Lumina, AA25PJI050L51-10

EAN:
4031582335767

Въртящо колело с фиксатор на колелото, Корпус от полипропилен, с отвор за закрепване на мебелни сглобки. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, плъзгащ лагер

Технически данни

Съпротивление при завъртане
Шум при движение
Износване
Защита от ръжда
Диаметър на колело 50 mm
Ширина на гумите 10 mm
Отвор в центъра 10 mm
Допълнителна техническа информация

Технически данни

Диаметър на колело

50 mm

Ширина на гумите

10 mm

Отвор в центъра

10 mm

Издаване напред

20 mm

Интерференция на въртенето

124 mm

Конструктивна височина

56 mm

Динамична товароносимост

40 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN_12528

Тегло

0.071 kg

Кръгов радиус

62 mm

Твърдост на работната повърхнина

A 87 Shore

Неръждаеми

No

Електро проводимост

No

Корпус

Въртящи се колела със спирачка

Принадлежности

Принадлежности

P41-38x38 / 10

закрепване на планка

Принадлежности

P41-65x65 / 10

закрепване на планка

Принадлежности

S70-10x15 / 10

ос с резба с шестоъгълен накрайник

Принадлежности

S70-10x25 / 10

ос с резба с шестоъгълен накрайник

Принадлежности

S70-10x35 / 10

ос с резба с шестоъгълен накрайник

Принадлежности

S70-10x50 / 10

ос с резба с шестоъгълен накрайник

Принадлежности

S73-10x78 / 10

занитена ос с резба с объл накрайник

Принадлежности

B10-11x30 / 10

ос с клип

Принадлежности

B10-10x22 / 10

ос с клип

Принадлежности

B10-11x20 / 10

ос с клип

Принадлежности

S70-8x15 / 10

ос с резба с шестоъгълен накрайник

Принадлежности

P41-42x42 / 10

закрепване на планка

Принадлежности

B11-10x33 / 10

ос с клип

Принадлежности

P40-60x60 / 10

закрепване на планка

Варианти

Колела

AA20PJI050L51-10

Въртящо колело, Корпус от полипропилен, с отвор за закрепване на мебелни сглобки. Сърцевина на ролката от полипропилен,...

Pегистър


Регистрирани клиенти




Нови клиенти

Регистрация