Колела 160 mm
Elastech, UFP160x46-Ø20

EAN:
4031582323375

Тяло на колелото от поламид, работна повърхнина от еластична гума, немаркираща, прецизен сачмен лагер

Технически данни

Съпротивление при завъртане
Шум при движение
Износване
Защита от ръжда
Диаметър на колело 160 mm
Ширина на гумите 46 mm
Отвор на оста-Ø 20 mm
Допълнителна техническа информация

Технически данни

Диаметър на колело

160 mm

Ширина на гумите

46 mm

Отвор на оста-Ø

20 mm

Дължина на втулката

60 mm

Динамична товароносимост

300 kg

Статична товароносимост

600 kg

Температура

- 20 / + 80 °C

Стандарт

EN_12532

Тегло

0.928 kg

Твърдост на работната повърхнина

A 63 Shore

Неръждаеми

No

Електро проводимост

No

Корпус

Колела

Pегистър


Регистрирани клиенти




Нови клиенти

Регистрация