Kappa load
9658FTP200P64 CL97
Основни атрибути
| Име на продукта | Kappa load |
|---|---|
| Вид на продукта | Фиксиран Колело |
| Товароносимост при 4 км/ч | 1680 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 1400 KG |
| Статичен Товароносимост | 2800 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 255 mm |
| Обща ширина | 140 mm |
| Общо тегло | 11.12 KG |
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
| Въртящ се лагер | Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга |
| Цвят | Цинко-желязо (прозрачно), Цинко-желязо (прозрачно) |
| Диаметър на купол | 130 mm |
Колело
| Материал на тялото | Отливане |
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
| Ширина на Резба | 80 mm |
| ширина на колелото | 80 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
|---|---|
| Дължина на плаката | 175 mm |
| Ширина на плаката | 140 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 140 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 15 mm |