Kappa load
9658FTP200P64 CL97
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Kappa load |
---|---|
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
грузоподъемность при 4 км/ч | 1680 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 1400 KG |
грузоподъемность, статическая | 2800 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 255 mm |
Общая ширина | 140 mm |
Общий вес | 11,12 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Чугун или кованый чугун, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Широкая, Усиленный |
Цвет | Цинковое железо (прозрачное), Цинковое железо (прозрачное) |
Диаметр купола | 130 mm |
Колесо
Материал корпуса | Литье |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 200 mm |
Ширина протектор | 80 mm |
Ширина колесо | 80 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 175 mm |
Ширина пластины | 140 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 140 mm |
Диаметр отверстия пластины | 15 mm |