Kappa load
9658FTP200P64 CL97
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Produkta nosaukums | Kappa load |
|---|---|
| Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
| Kravnesība pie 4 km/h | 1680 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 1400 KG |
| Statiskā kravnesība | 2800 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 255 mm |
| Kopējais platums | 140 mm |
| Kopējais svars | 11,12 KG |
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
| Grozāmais gultnis | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Krāsa | Dzelzs (caurspīdīgs), Dzelzs (caurspīdīgs) |
| Kupola diametrs | 130 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Liešana |
|---|---|
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Riteņa diametrs | 200 mm |
| Protektora platums | 80 mm |
| Riteņa platums | 80 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 175 mm |
| Plāksnes platums | 140 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 140 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 15 mm |