Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Autonomie mobilie roboti, Noliktavu risinājumi, Rūpnieciskais patērētājs, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Novatech |
| Produkta veids | Ritenis |
| Kravnesība pie 4 km/h | 1680 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 1400 KG |
| Statiskā kravnesība | 3360 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais svars | 7,06 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Liešana |
|---|---|
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Riteņa diametrs | 200 mm |
| Protektora platums | 80 mm |
| Ass atveres diametrs | 25 mm |
| Rumbas garums | 90 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |