Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90
핵심 속성
| 애플리케이션 | 자동차, 자율주행 모바일 로봇, 제조공장, 중량 운송 솔루션, 창고 솔루션, 철물상 |
|---|---|
| 제품명 | Novatech |
| 제품 유형 | 휠 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 1680 KG |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 1400 KG |
| 적재 용량 고정 | 3360 KG |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 전체 체중 | 7.06 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
휠
| 차체 재질 | 캐스팅 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주조 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 직경 | 200 mm |
| 트레드 폭 | 80 mm |
| 차축 홀 직경 | 25 mm |
| 허브 길이 | 90 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 육상 A |