Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Automotive, Rivenditore articoli tecnici, Robot mobili autonomi, Soluzioni di stoccaggio, Soluzioni per il trasporto pesante, Utilizzatore finale |
|---|---|
| Nome del prodotto | Novatech |
| Tipo di prodotto | Ruota |
| Portata a 4 km/h | 1680 KG |
| Portata a 6 km/h | 1400 KG |
| Portata statica | 3360 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Peso complessivo | 7,06 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Ruota
| Materiale del corpo | Colatura |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza battistrada | 80 mm |
| Asse diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 90 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |