Kappa load
9650TOP160P63 CL67
Основни атрибути
| Име на продукта | Kappa load |
|---|---|
| Вид на продукта | Въртящ се Колело |
| Товароносимост при 4 км/ч | 1020 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 850 KG |
| Статичен Товароносимост | 1700 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -30 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 205 mm |
| Обща ширина | 110 mm |
| Общо тегло | 4.24 KG |
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
| Въртящ се лагер | Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 58 mm |
| Радиус на завъртане | 140 mm |
| Интерференция при завъртане | 280 mm |
| Диаметър на купол | 111 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полиамид, тежък |
|---|---|
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Резба | Твърд Резба |
| Цвят на Колело | Natural white |
| Диаметър на колелото | 160 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| ширина на колелото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
|---|---|
| Дължина на плаката | 135 mm |
| Ширина на плаката | 110 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |