Kappa load
9650TOP160P63 CL67
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Termék neve | Kappa load | 
|---|---|
| Termék típusa | Forgóvillás görgő | 
| teherbírás 4 km/h-nál | 1020 KG | 
| teherbírás 6 km/h-nál | 850 KG | 
| Statikus teherbírás | 1700 KG | 
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C | 
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C | 
| teljes magasság | 205 mm | 
| Teljes szélesség | 110 mm | 
| Összsúly | 4,24 KG | 
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
| forgócsapágy | Axiális, barázdált tűgörgős csapágy | 
| Szín | Kék passzivált | 
| ellensúlyoz | 58 mm | 
| Forgatási sugár | 140 mm | 
| körbeforgás | 280 mm | 
| Kupola átmérője | 111 mm | 
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz | 
|---|---|
| futófelület anyaga | Kerékkel megegyező | 
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy | 
| futófelület | Kemény futófelület | 
| kerék színe | Natural white | 
| Kerékátmérő | 160 mm | 
| futófelület szélessége | 50 mm | 
| kerék szélessége | 50 mm | 
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D | 
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez | 
|---|---|
| Talplemez hossza | 135 mm | 
| Talplemez szélessége | 110 mm | 
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm | 
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm | 
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm | 
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm | 
| Lemezfurat átmérője | 11 mm |