Kappa load
9650TOP160P63 CL67
Primære egenskaber
| Produktnavn | Kappa load |
|---|---|
| Produkttype | Drejeligt Hjul |
| Belastning ved 4 km/t | 1020 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 850 KG |
| Belastning Statisk | 1700 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -30 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 205 mm |
| Samlet bredde | 110 mm |
| Samlet vægt | 4,24 KG |
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
| Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 58 mm |
| Udfaldsradius | 140 mm |
| Udfaldsdiameter | 280 mm |
| Dome-diameter | 111 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid , tung |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Hård Hjulbane |
| Hjul farve | Natural white |
| Hjuldiameter | 160 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Hjulbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 135 mm |
| Pladebredde | 110 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |