Integral twin
2946UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6 #C
Основни атрибути
Име на продукта | Integral twin |
---|---|
Приложения | Медицински институции, Медицински легла и Носилки |
Вид на продукта | Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване |
Товароносимост при 3 км/ч | 125 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 125 KG |
Статичен Товароносимост | 375 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 150 mm |
Обща ширина | 63 mm |
Общо тегло | 1.16 KG |
Сертифициране | Тествано и наблюдавано от Té·V Sâ1⁄4d |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Вилка на две Колело |
Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
Цвят | Сиво бяло (RAL9002), Сиво бяло (RAL9002) |
Изместване | 37.5 mm |
Радиус на завъртане | 103 mm |
Интерференция при завъртане | 206 mm |
Диаметър на купол | 61.5 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Цвят Резба | Сива шистичка (RAL7015) |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Сиво бяло (RAL9002) |
Диаметър на колелото | 125 mm |
Ширина на Резба | 12 mm |
ширина на колелото | 12 mm |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия |
---|---|
Диаметър на Болт | 32 mm |
Дължина на Болт | 51 mm |
Позиция на резбата на Болт | 7 mm |
Количество отвори за монтаж на Болт | 4 |