Elastech
UEP160x46-Ø20
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
Име на продукта | Elastech |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Оборудване за машини и сервизи, Решения за тежък транспорт |
Вид на продукта | Колело |
Товароносимост при 4 км/ч | 300 KG |
Статичен Товароносимост | 600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Общо тегло | 0.91 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Еластична гума, черна, вулканизирана |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 160 mm |
Ширина на Резба | 46 mm |
Диаметър на отворите Oc | 20.1 mm |
Дължина на центъра | 60 mm |
Твърдост на Резба (A) | 63 Бръснач А |