我们的系列
轮子 300 mm
Elastech轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度55mm,轮子直径300mm,轴孔直径25mm,轮毂长度60mm,装配精密滚珠轴承。静态载荷能力1200kg,动态载荷能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为480kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 75 mm
Duratech heat轮子采用热塑性合成材料制造,具有优异的耐热性能,轮子直径为75mm,胎面宽度25mm,轮毂长度26.5mm,轴孔直径8mm。该轮子配备滑动轴承,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性。在动态负载条件下,当运行速度为3km/h时,承载能力可达75kg,静态承载能力高达150kg,适用于各种工业脚轮应用场景,能够在高温环境下保持稳定的承载性能和可靠的运行表现。
轮子 75 mm
Duratech heat轮子采用热塑性合成材料制造,具有优异的耐热性能,轮子直径为75毫米,胎面宽度25毫米,轮毂长度31毫米,轴孔直径8毫米,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和可靠性。该轮子配备滑动轴承,提供平稳的运转性能。在载荷能力方面,动载荷为75公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达150公斤,能够满足各种工业应用中脚轮的承载需求,适用于需要耐热性能的移动设备和运输工具。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度90毫米,轮毂长度90毫米,轴孔直径17毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态承载能力800公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力1600公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等领域。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度85毫米,轮毂长度95毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承(密封的)。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载能力为800公斤(运行速度3公里/小时)。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等领域。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,胎面宽度80毫米,轮子直径85毫米,轮毂长度85毫米,轴孔直径12毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子动载荷能力800千克(速度3千米/小时),静载荷能力1600千克。广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等领域。
轮子 100 mm
Duratech silent轮子采用阻尼混合材料轮体和聚酯胺胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达160公斤,静态承载能力高达320公斤。这款轮子专为脚轮应用设计,具有优异的静音性能和承载特性,适用于各种工业和商业环境中需要高承载能力和低噪音运行的移动设备。
轮子 125 mm
Duratech silent轮子采用阻尼、混合材料轮体和聚酯胺胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125毫米,胎面宽度36毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。动态承载能力在4公里每小时速度下可达200公斤,静态承载能力高达400公斤。这款轮子专为脚轮应用设计,具有优异的静音性能和承载特性,适用于各种工业和商业移动设备,能够在保证高承载能力的同时提供平稳安静的运行效果。
轮子 200 mm
Puretech air轮子采用钢板轮体结构,配备气动轮胎和管路轮毂胎面材料,直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,并装配滚柱轴承系统。该轮子的动态载荷能力为75千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达150千克,适用于需要高承载能力和良好减震性能的脚轮应用场合,其气动轮胎设计能够有效缓冲冲击并提供优异的地面适应性。
轮子 125 mm
Novatech轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面设计,直径125毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径17毫米,轮毂长度54毫米,配备带键槽的孔轴承系统。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为500公斤,在6公里/小时速度下为400公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 50 mm
Duratech plus轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备带跟踪双法兰胎面和精密滚珠轴承,直径为50毫米,胎面宽度26毫米,轮毂长度32毫米,轴孔直径15毫米。该轮子在4公里每小时速度下动态承载能力为240公斤,在6公里每小时速度下动态承载能力为200公斤,静态承载能力可达480公斤,适用于各种脚轮应用场景,为工业设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 80 mm
Puretech轮子采用钢板轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,直径80mm,胎面宽度30mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm,装配滚柱轴承。该轮子动载荷能力为70kg(4km/h速度下),静载荷能力达140kg。适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等多种应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载和移动性能。
轮子 250 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滑动轴承结构。轮子直径为250mm,胎面宽度50mm,轴孔直径20.1mm,轮毂长度58mm。动态载重能力在4km/h速度下可达180kg,静态载重能力高达360kg。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业和商业场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在4公里每小时的运行速度下,动态载荷能力达到160公斤,静态载荷能力可承受320公斤的重量。这款轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滑动轴承,动态载荷能力为200千克(速度3千米/小时),静态载荷能力为400千克。适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为125千克(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达250千克。产品适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,轮毂长度48毫米,轴孔直径12毫米,胎面宽度40毫米且胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为200千克(速度4千米每小时),静态载荷能力达400千克,适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,轮面宽度40毫米,轮面材料与轮子体相同。轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,确保安装的精确性和稳定性。该轮子动态载荷能力为200千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达400千克,能够承受重型设备的重量要求。适用于滚笼、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,满足工业和商业环境中的使用需求。
轮子 65 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为65毫米,胎面宽度30毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度34.5毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为120千克(速度4公里/小时),静态载重能力可达240千克,能够满足各种工业和商业应用需求。该轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载荷性能方面,动态载荷能力为125公斤(在4公里每小时的速度下),静态载荷能力可达250公斤,能够满足各种工业和商业应用的需求。该轮子特别适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和移动性能。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滑动轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为160公斤(速度4公里/小时),静态载重能力可达320公斤,能够满足各种重载应用需求。该产品主要应用于滚笼、商店家具和展示架等场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,是工业和商业环境中理想的脚轮配件选择。
轮子 125 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滑动轴承,动态载荷能力为200千克(速度3千米/小时),静态载荷能力达400千克。适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 80 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为125公斤(速度4公里/小时),静态载荷能力为250公斤,适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 100 mm
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为100毫米,胎面宽度36毫米,材质与轮子体相同。轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。该轮子动态载荷能力为160千克(速度4公里/小时),静态载荷能力达320千克。产品适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。