跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech heat轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为75毫米,轮毂长度为26.5毫米,轴孔直径为8毫米。踏面宽度为25毫米,材料与轮子体相同。轮子采用热塑性合成材料制造,具有耐热性能。轴承采用滑动轴承设计,确保平稳运转。该轮子的静态承载能力为150千克,动态承载能力为75千克(在3千米每小时的速度下)。这款轮子适用于各类脚轮应用,能够满足工业和商业环境中的多种承重需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
WOO075x25-Ø8 HL26,5
EAN
4031582367355
核心属性
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
75 kg
静态载重
150 kg
最高温度范围
200 °C
温度范围(最低)
-40 °C
产品名称
Duratech heat
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
轮子
轮体材料
热塑性合成材料,耐热
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
8 mm
中心长度
26.5 mm
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境