Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为125毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,确保耐久性和可靠性。轮毂长度为54毫米,轴孔直径为17毫米,配备带键槽的孔轴承设计。轮子主体采用铜材料制造,提供坚固的结构支撑。在负载能力方面,该轮子的静态承载能力为1000千克,动态承载能力分别为400千克(时速6公里)和500千克(时速4公里)。Novatech轮子广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子