Puretech air轮子是一款专业级脚轮轮子,采用气动轮胎和管路轮毂设计。该轮子外径为200毫米,轮胎宽度为50毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。轮子采用钢板作为主体材料,配备滚柱轴承以确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为150千克,在3千米每小时的速度下,动载荷承载能力为75千克。这款轮子适用于各类脚轮应用场景,能够满足工业和商业环境中的多种运输需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能