跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子,采用钢、铁材质的轮体和聚氨酯铸造的踏面。该轮子直径为85毫米,踏面宽度为90毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为17毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳可靠的运行性能。在静态工况下,该轮子的承载能力为1600千克,在动态工况下(速度3千米/小时)的承载能力为800千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ETP085x90-Ø17 HL90
EAN
4031582369465
核心属性
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
800 kg
静态载重
1600 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Novatech
导电
不锈
轮子
轴承类型
6303
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
17 mm
中心长度
90 mm
胎面宽度
90 mm
直径
85 mm