-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
配有轮刹的旋转脚轮 65 mm
Anika, 5925UAI065L51-10 DOM18 9011-7015
带轮刹旋转脚轮, 聚酰胺制轮架, 适用家具安装装置配有盲孔. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,滑动轴承
-
65 mm
-
40 kg
-
67 mm
旋转脚轮 65 mm
Anika, 5920PJI065L51-10 DOM18 9011-7015
旋转脚轮, 聚酰胺制轮架, 适用家具安装装置配有盲孔. 聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm