Omikron twin
9950FTP200P68
Основні атрибути
| Застосування | Важкі транспортні рішення |
|---|---|
| Назва продукту | Omikron twin |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | схожий EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 3360 KG, 3500 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 2800 KG |
| Статична вантажопідйомність | 5250 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 315 mm |
| Загальна ширина | 272 mm |
| Загальна вага | 48,6 KG |
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
| Форма кронштейну | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний підшипник | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою |
| Колір | Прозоре Покриття, Прозоре Покриття |
| Зміщення | 60 mm |
| Радіус повороту | 187 mm |
| Поворотне з’єднання | 374 mm |
| Діаметр ковпачка | 250,5 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Лиття |
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
| Ширина протектора | 80 mm |
| Ширина колеса | 80 mm |
| Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина |
|---|---|
| Довжина пластини | 270 mm |
| Ширина пластини | 250 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 210 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 230 mm |
| Діаметр отвору пластини | 17 mm |