Omikron twin
9950FTP200P68
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Soluzioni per il trasporto pesante |
|---|---|
| Nome del prodotto | Omikron twin |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole |
| Standard | simile EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 3360 KG, 3500 KG |
| Portata a 6 km/h | 2800 KG |
| Portata statica | 5250 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 315 mm |
| Larghezza complessiva | 272 mm |
| Peso complessivo | 48,6 KG |
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
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda |
| Colore | Rivestimento trasparente, Transparent coating |
| Disassamento | 60 mm |
| Raggio di piroettamento | 187 mm |
| Ingombro di piroettamento | 374 mm |
| Diametro cuffia superiore | 250,5 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Colatura |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Honey yellow (RAL1005) |
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza battistrada | 80 mm |
| Larghezza ruota | 80 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 270 mm |
| Larghezza della piastra | 250 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 210 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 230 mm |
| Diametro del foro della piastra | 17 mm |