Omikron twin
9950FTP200P68
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Soluções de transporte pesado | 
|---|---|
| Nome do produto | Omikron twin | 
| Tipo de produto | Rodízio giratório | 
| Padrão | semelhante a EN12532 - Equipamentos de Transporte | 
| Capacidade de carga a 4 km/h | 3360 KG, 3500 KG | 
| Capacidade de carga a 6 km/h | 2800 KG | 
| Capacidade de carga estática | 5250 KG | 
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C | 
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C | 
| altura total | 315 mm | 
| Largura geral | 272 mm | 
| Peso global | 48,6 KG | 
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
| Em forma de garfo | Roda dupla com suporte | 
| rolamento giratório | Rolamento axial de esferas | 
| Cor | Revestimento transparente , Revestimento transparente | 
| offset | 60 mm | 
| Raio giratório | 187 mm | 
| interferência giratória | 374 mm | 
| Diâmetro do dome | 250,5 mm | 
Roda
| Material do centro da roda | Moldagem | 
|---|---|
| Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido | 
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão | 
| Cor da roda | Amarelo mel (RAL1005) | 
| piso | Piso macio | 
| Diâmetro da roda | 200 mm | 
| Largura do piso | 80 mm | 
| Largura da roda | 80 mm | 
| Dureza do piso (A) | 92 Shore A | 
| Dureza do piso (D) | 42 Shore D | 
Encaixe
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular | 
|---|---|
| Comprimento da placa | 270 mm | 
| Largura da placa | 250 mm | 
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 210 mm | 
| Largura do furo da placa (Máximo) | 230 mm | 
| Diâmetro do furo da placa | 17 mm |