Novatech
ITP 125x50-Ø20 HL60 cv
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Автономні мобільні роботи, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання |
|---|---|
| Назва продукту | Novatech |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 500 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 400 KG |
| Статична вантажопідйомність | 1000 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна вага | 0,79 KG |
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
| Діаметр отвору осі | 20 mm |
| Довжина втулки | 60 mm |
| Ширина колеса | 50 mm |
| Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |