Novatech
ITP 125x50-Ø20 HL60 cv
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Automobilový průmysl, Autonomní mobilní roboty, Průmyslový spotřebitel, Řešení pro těžkou přepravu, Řešení skladování, Železářství |
|---|---|
| Název produktu | Novatech |
| Nosnost 4 km/h | 500 KG |
| Nosnost 6 km/h | 400 KG |
| Statický Nosnost | 1000 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková hmotnost | 0,79 KG |
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
| průměr otvoru šroub | 20 mm |
| Délka poklice | 60 mm |
| Šířka kolo | 50 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |