Novatech
ITP 125x50-Ø20 HL60 cv
Основни атрибути
| Име на продукта | Novatech |
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Автономни мобилни роботи, Индустриални ползватели, Решения за складиране, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
| Товароносимост при 4 км/ч | 500 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 400 KG |
| Статичен Товароносимост | 1000 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 0.79 KG |
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
| Диаметър на отворите Oc | 20 mm |
| Дължина на центъра | 60 mm |
| ширина на колелото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |