Kappa load
9651FTP200P64 CL97
Основні атрибути
| Назва продукту | Kappa load |
|---|---|
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 1680 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 1400 KG |
| Статична вантажопідйомність | 2800 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 255 mm |
| Загальна ширина | 140 mm |
| Загальна вага | 13,38 KG |
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
| Поворотний підшипник | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою |
| Колір | Цинк-залізо (прозорий), Цинк-залізо (прозорий) |
| Зміщення | 65 mm |
| Радіус повороту | 170 mm |
| Поворотне з’єднання | 340 mm |
| Діаметр ковпачка | 140 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Лиття |
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
| Ширина протектора | 80 mm |
| Ширина колеса | 80 mm |
| Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина |
|---|---|
| Довжина пластини | 175 mm |
| Ширина пластини | 140 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 140 mm |
| Діаметр отвору пластини | 15 mm |