Kappa load
9651FTP200P64 CL97
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Termék neve | Kappa load |
|---|---|
| Termék típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| teherbírás 4 km/h-nál | 1680 KG |
| teherbírás 6 km/h-nál | 1400 KG |
| Statikus teherbírás | 2800 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| teljes magasság | 255 mm |
| Teljes szélesség | 140 mm |
| Összsúly | 13,38 KG |
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
| forgócsapágy | Axiális, barázdált tűgörgős csapágy |
| Szín | Réz-vas (átlátszó), Réz-vas (átlátszó) |
| ellensúlyoz | 65 mm |
| Forgatási sugár | 170 mm |
| körbeforgás | 340 mm |
| Kupola átmérője | 140 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Öntvények |
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
| futófelület szélessége | 80 mm |
| kerék szélessége | 80 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
|---|---|
| Talplemez hossza | 175 mm |
| Talplemez szélessége | 140 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 105 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 140 mm |
| Lemezfurat átmérője | 15 mm |